Igrostato

Codice prodotto: SK 3118.000

Attiva il riscaldatore anticondensa o il ventilatore quando viene superato un determinato grado di umidità relativa nell'armadio, evitando la formazione di condensa sui moduli o sui componenti elettrici.

Codice prodotto:
SK 3118.000
Descrizione prodotto
Attiva il riscaldatore anticondensa o il ventilatore quando viene superato un determinato grado di umidità relativa nell'armadio, evitando la formazione di condensa sui moduli o sui componenti elettrici.
Vantaggi
Tecnica di connessione rapida: la morsettiera con morsetti a vite è accessibile dall'esterno.
Montaggio su guida da 35 mm orizzontale o verticale conforme a EN 50 022, fissaggio a scatto nel profilo degli armadi o sulla pianta di montaggio tramite l'adattatore fornito a corredo.
Dati tecnici
Contatto: contatto di commutazione unipolare, a scatto
Carico ammesso al contatto: AC ~ 5 (0,2) A (carico induttivo con cos φ = 0,6)/DC = max. 20 W
Campo d'impostazione: 50 – 100% umidità relativa
Differenza di commutazione ca. 4%
Colore
RAL 7035
Confezione
1 pz.
Dimensioni
Larghezza: 71 mm
Altezza: 71 mm
Profondità: 33,5 mm
Tensione nominale di esercizio
24 V - 250 V, 1~
24 - 48 V (DC)
Peso netto
0,095 kg
Peso lordo
0,104 kg
Codice tariffa doganale
90321080
EAN
4028177036734
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210708
Descrizione prodotto
SK Igrostato, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), colore RAL 7035, LxAxP: 71 x 71 x 33,5 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Certificazioni
EAC
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te