Piastra di sostituzione rapida per condizionatori da tetto

Codice prodotto: SK 3286.900

La parte inferiore della piastra viene avvitata, insieme alla guarnizione di tenuta, all'armadio di comando. In questo modo è possibile inserire o togliere il condizionatore precablato insieme alla parte superiore della piastra, alla quale è stato fissato in precedenza, agendo sulle chiusure a scatto. Questa tecnica consente di ridurre i tempi di fermo macchina e di montaggio durante le operazioni di manutenzione.

Codice prodotto:
SK 3286.900
Descrizione prodotto
La piastra per la sostituzione rapida è più di un semplice accessorio. La parte inferiore della piastra viene avvitata, insieme alla guarnizione di tenuta, all'armadio di comando. In questo modo è possibile inserire o togliere il condizionatore precablato insieme alla parte superiore della piastra, alla quale è stato fissato in precedenza, agendo sulle chiusure a scatto. Questa tecnica consente di ridurre i tempi di montaggio durante le operazioni di manutenzione e di minimizzare i tempi di interruzione per malfunzionamento. Ciò significa operazioni di manutenzione più veloci e riduzione dei tempi di fermo del sistema. La piastra, inoltre, grazie alla canalizzazione di scarico incorporata nel telaio, impedisce la penetrazione nell’armadio delle particelle oleose presenti nell’aria ambiente.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Piastra di sostituzione rapida
Guarnizione
Chiusure rapide
Adatto per nr. d'ord.
3386....
3387....
Confezione
1 pz.
Peso netto
10,419 kg
Peso lordo
10,967 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
38,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177325425
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Descrizione prodotto
SK Ricambio X Cond Tetto 3386
Certificazioni
EAC
Documentazione
Istruzioni

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te