- Codice prodotto:
- SK 3301.955
- Descrizione prodotto
- Oltre a proteggere dal gelo, il fluido frigorigeno inibisce la crescita batterica e fornisce un'ottima protezione dalla corrosione.
- Indice
- 25 l
- Soluzione acquosa con antigelo Antifrogen
- 1 : 2
- Formato di consegna
- Tanica
- Rifrost
- Outdoor
- Range temperatura di esercizio
- -20 °C...60 °C
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 27,09 kg
- Peso lordo
- 28,4 kg
- Codice tariffa doganale
- 38200000
- EAN
- 4028177508323
- ETIM 9
- EC001243
- ETIM 8
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Descrizione prodotto
- SK Additivo Per Acqua/Glicole Outdoor 25Lt
- Certificazioni
- EAC