- Codice prodotto:
- PC 5366150
- Esecuzione
- con porta trasparente superiore, piano ribaltabile per tastiera e ripiano porta-apparecchi
- Descrizione prodotto
- Alloggiamento sicuro di tutti i componenti per computer (monitor, pc, tastiera ecc.). Massimo comfort per l'operatore e design moderno. La protezione perfetta da umidità, sporco, variazioni di temperatura e accessi indesiderati.
- Materiale
- Contenitore, porta anteriore, porta posteriore, vano di installazione, ripiano: lamiera d'acciaio
Maniglie, flange estetiche: Plastica
Pannelli delle porte: alluminio
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza
- Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- General colour
- RAL 7035
- Colore
- Contenitore, porta, elementi decorativi, ripiani: RAL 7035
Maniglia: RAL 7015
Vano per monitor, parte centrale, porta: RAL 7015
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore, porta anteriore, porta posteriore
Lamiere di fondo
Porta trasparente, superiore
Piano ribaltabile per tastiera
Ripiano porta apparecchi
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.600 mm
Profondità: 636 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 12
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Dimensioni max. tastiera (LxAxP)
- 497 x 50 x 250 mm
497 x 60 x 200 mm
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 85,5 kg
- Peso lordo
- 88 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 373,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- EAN
- 4028177959460
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descrizione prodotto
-
PC Armadio LXAXP 600X1600X636 In Lamiera Verniciata con Porta Trasparente E Porta Tastiera, Ripiano Porta Componenti