Profilato base per sistemi a sbarre RiLine

Codice prodotto: SV 9341.130

Protezione posteriore dai contatti accidentali di un sistema a sbarre.

Codice prodotto:
SV 9341.130
Descrizione prodotto
Per isolare la parte posteriore de sistemi a sbarre.
Materiale
PVC duro, sagomato a caldo
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Nota
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Numero dei poli
3 poli
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
PLS 800, tripolare
Dimensioni
Lunghezza: 1.100 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
2,36 kg
Peso lordo
2,654 kg
Codice tariffa doganale
85472000
EAN
4028177502826
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descrizione prodotto
RiLine60 Profilo Base (Pls800)
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information