- Codice prodotto:
- SV 9640.370
- Descrizione prodotto
- Per collegare i cavi ai capicorda.
- Materiale
- Perni di connessione: lamiera d'acciaio, verniciata
Inserto scorrevole: lega di rame - Parti incluse nella fornitura
- Perni di connessione
Inserti scorrevoli
Materiale di fissaggio - Per sbarre di distribuzione
- Maxi-PLS 45 S/45
- Dimensioni
- Filettatura: M12
Lunghezza filettatura: 30 mm - Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 0,216 kg
- Peso lordo
- 0,22 kg
- Codice tariffa doganale
- 85444290
- EAN
- 4028177238701
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Descrizione prodotto
- SV Perni Conness.Maxi-Pls M12
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions