Liquid Cooling Package LCP Hybrid CW
Codice prodotto: SK 3311.810
Lo scambiatore di calore aria/acqua a prestazioni elevate e grandi dimensioni – progettato come porta posteriore dell'armadio server – assicura che l'aria calda espulsa dai server sia raffreddata a livello di aria immessa nei server.
- Codice prodotto:
- SK 3311.810
- Vantaggi
- E' montato sul retro dell'armadio server e impedisce che il carico termico dell'armadio debba essere asportato da un impianto di climatizzazione/ventilazione del locale
- Distribuzione termica uniforme nello scambiatore di calore grazie al condotto termico (heatpipe). Il carico termico dello scambiatore di calore è quindi sempre ben bilanciato.
- L'angolo di apertura della porta di 135° consente l'accesso alla parte posteriore dell'armadio server e facilita l'installazione e la configurazione interna dell'armadio.
- Efficienza energetica ottimale grazie all'azzeramento dei consumi elettrici
- Applicazioni tipiche
- Scambiatore di calore aria-acqua integrabile nei rack IT TS in un secondo tempo anche mentre è in funzione.
- Funzionamento
- L'apparecchio stand-alone sostituisce la porta posteriore
- L'aria calda espulsa dai server viene raffreddata a temperatura ambiente. L'energia termica ceduta all'acqua viene trasportata fino al chiller e lì raffreddata nuovamente alla temperatura di mandata richiesta.
- Lo scambiatore di calore utilizza il flusso d'aria generato dai dispositivi IT e non richiede ulteriori ventilatori per il raffreddamento.
- Bassissima perdita di pressione sul lato aria/acqua nonostante la configurazione estremamente compatta
- Collegamento acqua da eseguire esclusivamente dal basso
- Colore
- RAL 7035
- Esecuzione
- Impianti di raffreddamento
- Nota
- La portata d'aria (aria calda emessa) dei componenti da 19" attivi montati nell'armadio deve essere sufficientemente elevata da superare la perdita di pressione generata su lato aria dello scambiatore di calore montato nella porta posteriore perforata.
- La potenza frigorifera totale si riferisce a una temperatura di uscita di 24 °C
- Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 105 mm - Potenza frigorifera max
- 10 kW
- Altezza funzionale
- 42 HE
- Mezzo frigorigeno
- Acqua (vedi specifiche in Internet)
- Portata volumetrica nominale - volume d'aria
- 2.700 m³/h
- Raccordi idraulici
- DN 25 (G 1" AG)
- Pressione di esercizio (p max.)
- 6 bar
- Temperatura acqua di mandata
- 15 °C
- Confezione
- 1 pz.
- Peso lordo
- 78 kg
- EAN
- 4028177717046
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrizione prodotto
- SK LCP Hybrid CW, WHD: 800x2000x105 mm, 10 kW