Unità di ventilazione per VX IT, TS IT, TX CableNet

Codice prodotto: DK 5502.010

A seconda della variante, per una ventilazione attiva degli armadi VX IT, TS IT o TE 8000.

Kit di ventilazione supplementare

Codice prodotto:
DK 5502.010
Descrizione prodotto
Per una aerazione forzata: Opzionale l'ampliamento dell'unità con altri ventilatori.
Applicazioni tipiche
Da utilizzare nella feritoia integrata nel tetto
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
1 unità di ventilazione
2 ventilatori
1 termostato
Cavo di allacciamento, senza spina
Materiale di fissaggio
Portata d'aria per ventilatore (aspirazione libera)
160/180
Tensione nominale di esercizio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensioni
Larghezza: 200 mm
Altezza: 59 mm
Profondità: 550 mm
Portata del ventilatore (in aspirazione libera)
1514
Possibili installazioni
Nel VX IT con L x P (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
Nel TS IT con L x P: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
Nota
Il livello di pressione sonora indicato si riferisce al primo ventilatore
Connessione ad un quadro elettrico o mediante connettore specifico del paese di utilizzo
Livello sonoro per ventilatore
37 dB(A)
Adatti per
Tipo di contenitore: VX IT
TS IT
TX CableNet
Range temperatura di esercizio
5 °C...55 °C
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,027 kg
Peso lordo
3,3 kg
Codice tariffa doganale
84149000
EAN
4028177679245
ECLASS 8.0
27189272
Descrizione prodotto
DK Unità di ventilazione, da utilizzare nella lamiera del tetto, include 2 ventilatori, espandibile fino a max. 3 ventilatori, LAP: 200x59x550 mm
Descrizioni
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te