Scheda di interfaccia per apparecchi con controllore Comfort elettronico

Codice prodotto: SK 3124.200

La scheda di interfaccia è un' espansione per i condizionatori con controllore e-Comfort. Con questa scheda è possibile controllare le connessioni master-slave fino a 10 condizionatori.

Codice prodotto:
SK 3124.200
Descrizione prodotto
La scheda di interfaccia è una scheda di espansione per gli apparecchi con controllore Comfort elettronico. Con questa scheda è possibile controllare le connessioni master-slave di fino a 10 condizionatori. Il controllo avviene tramite interfacce standard: RS 232 (DB9) e/o RS 485, una interfaccia PLC (DB9). La scheda di espansione è integrata in una custodia in plastica da 1 HE. L'alimentazione può essere effettuata esternamente tramite un connettore Kycon.
Parti incluse nella fornitura
Scheda di interfaccia integrata in una custodia di plastica
Cavo seriale SUB-D-da 1,5 m.
Confezione
1 pz.
Nota
Lo schema delle connessioni della rete di monitoraggio è disponibile sul sito Internet di Rittal nella pagina relativa al prodotto (selezionare il tasto «Download» nella scheda del prodotto).
Dimensioni
Larghezza: 136 mm
Altezza: 44 mm
Profondità: 129 mm
Peso netto
0,53 kg
Peso lordo
0,539 kg
Codice tariffa doganale
84159000
EAN
4028177373310
ECLASS 8.0
27143136
Descrizione prodotto
RT T Scheda Di Interfaccia
Certificazioni
EAC
Documentazione
Istruzioni