Articolo fuori produzione dal: 15 gen 2019
- Codice prodotto:
- TS 8801.320
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio di condizionatori da tetto, scambiatori di calore aria/acqua da tetto. La posizione delle feritoie nella lamiera del tetto consente di installare i condizionatori da tetto al centro dell'armadio.
- Vantaggi
- Montaggio facile e veloce
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Feritoia di montaggio
- Larghezza:475 mm
Profondità:260 mm - Distance cut-out to back
- 129,3 mm
- Nota
- Il montaggio dei condizionatori sulla lamiera del tetto 8801.310 comporta un contatto con i golfari di sollevamento dell'armadio, pertanto vengono fornite, insieme alle lamiere del tetto, le apposite viti di fissaggio.
- Il fissaggio alla lamiera del tetto 8801.340 viene effettuato dall'interno tramite squadrette in lamiera e graffe di supporto.
- Adatto per nr. d'ord.
- 3382....
- 3359....
- Dimensioni
- Larghezza: 767,5 mm
Altezza: 13 mm
Profondità: 567,5 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
Larghezza: = 800 mm
Profondità: = 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 5,964 kg
- Peso lordo
- 6,278 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177360617
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrizione prodotto
- TS Tetto, per LxP: 800 x 600 mm
- Certificazioni
- EAC