Condizionatori da parete con controllore Basic
Codice prodotto: SK 3305.130
Condizionatori da parete nelle classi potenza da 500 W a 4000 W, di serie con controllore "Basic" integrato, rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore ed evaporatore elettronico della condensa.
- Codice prodotto:
- SK 3305.130
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Parti incluse nella fornitura
- Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
Dima di foratura
Materiale di fissaggio - Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
- Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 1.510 W
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 850 W
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 1.020 W - Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 5,6 A
A 60 Hz: 6,2 A - Corrente di spunto (massima)
- A 50 Hz: 22 A
A 60 Hz: 24 A - Portata d'aria (in aspirazione libera)
- Circuito esterno: 900 m³/h
Circuito interno: 800 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8
- Esecuzione
- montaggio a parete
- Dimensioni
- Larghezza: 400 mm
Altezza: 950 mm
Profondità: 260 mm - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- Circuito esterno IP 34
- Circuito interno IP 54
- Mezzo/fluido frigorigeno
- Mezzo frigorigeno: R134a
Quantità: 0,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ equivalente (CO₂e): 0,86 t - Regolazione della temperatura
- Controllore Basic (impostazione di fabbrica +35 °C)
- Range temperatura di esercizio
- 20 °C...55 °C
- Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 30 °C...55 °C
- Potenza nominale assorbita Pel
- Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 850 W
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 1.000 W
Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 1.000 W
Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 1.160 W - Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 16...16 A
- Confezione
- 1 pz.
- EAN
- 4028177560208
- ECLASS 8.0
- 27180704