Flangia passacavi in plastica, modulare con fori pretranciati a passo metrico, per AX

Codice prodotto: SZ 2565200

E' sufficiente rompere la plastica dei fori pretranciati dei bocchettoni passacavi. Feritoie rettangolari aggiuntive e telai di rinforzo consentono l'installazione diretta dell'ingresso connettori.

Codice prodotto:
SZ 2565200
Descrizione prodotto
E' sufficiente rompere la plastica dei fori pretranciati dei bocchettoni passacavi. Feritoie rettangolari aggiuntive e telai di rinforzo consentono l'installazione diretta dell'ingresso connettori.
Materiale
Plastica secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 feritoia rettangolare richiede 10 piccoli inserti di tenuta
Number of rectangular cutouts
5
Nota
Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Numero fori pretranciati a passo metrico
4 x M12
4 x M16
4 x M20
3 x M25
1 x M32
1 x M40
Dimensioni
Larghezza: 301 mm
Profondità: 221 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: AX
Flangia
Grandezza: 5
Range temperatura di esercizio
-40 °C...80 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66 con montaggio a regola d'arte
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Number knockouts
4
4
4
3
1
1
Metric diameter
M12
M16
M20
M25
M32
M40
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,4 kg
Peso lordo
0,418 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177938434
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrizione prodotto
SZ Flange In Plastica, per AX, per Ingresso connettori, Modulare, con Fori Pretranciati, Lp 301X221 mm, per Flange, Dimensione 5
Approvazioni
UL + C-UL - FTTA
Documentazione
Info sheet
Istruzioni