Distribuzione di corrente

Soluzioni integrate Ri4Power

VX25 Ri4Power è il sistema per realizzare quadri di automazione e distribuzione con correnti nominali fino a 6300A. Consente di realizzare, all'interno di un unico quadro, comparti dedicati a differenti funzioni. Una soluzione testata con gli interruttori dei principali costruttori del settore. Ideali per una distribuzione dell'energia elettrica compatta, sicura ed efficiente.

Soluzioni integrate Ri4Power

Armadi di comando

Gli armadi di distribuzione elettrica Rittal sono la soluzione ideale per una distribuzione dell'energia affidabile ed efficiente in impianti industriali e commerciali. Realizzati con materiali di alta qualità e una struttura robusta, offrono una...

Soluzioni integrate Ri4Power

Accessori per armadi di distribuzione ISV

Scopri l'ampia gamma di accessori per armadi di distribuzione Rittal ISV, sviluppata per massimizzare l'efficienza e la sicurezza delle tue installazioni. Dalle innovative soluzioni per la gestione dei cavi ai resistenti sistemi di montaggio, i nostri...

Soluzioni integrate Ri4Power

Frontale con porte modulari

Per la separazione delle varie aree funzionali all'interno dell'armadio. Le porte parziali con o senza finestra di ispezione possono essere combinate secondo necessità tra il pannello di rivestimento frontale superiore e quello inferiore. Negli...

Soluzioni integrate Ri4Power

Sistemi a sbarre Flat-PLS

Allestimento del sistema con sbarre in rame piatto nel tetto o sul retro.

Soluzioni integrate Ri4Power

Sistemi di distribuzione a sbarre Maxi-PLS fino a 3200 A

Perfetta tecnologia di sistema in formato supercompatto, fissaggio semplice e a regolazione continua sui 4 piani di fissaggio delle sbarre Maxi-PLS.

Soluzioni integrate Ri4Power

Tecnica di accoppiamento

Per l'accoppiamento di sbarre Maxi-PLS e Flat-PLS tra loro, con sistemi di sbarre RiLine60 o con interruttori automatici.

Soluzioni integrate Ri4Power

Sistemi di copertura

Protezione dai contatti per sbarre collettrici nella parte posteriore.

Soluzioni integrate Ri4Power

Configurazione scomparti funzionali in forma 1-4

Configurazione veloce con componenti modulari innovativi.

Soluzioni integrate Ri4Power

Equipaggiamento scomparto interruttori-sezionatori

Installazione agevole, protezione perfetta contro i contatti accidentali, separazione sicura.

Soluzioni integrate Ri4Power

Allestimento interno

Ampia gamma di accessori per gli allestimenti interni di armadi, come piastre di montaggio, sistemi chassis, elementi di fissaggio, ripiani porta-apparecchi, corpi illuminanti, accessori EMC e di messa a terra, canaline con prese di alimentazione

Soluzioni integrate Ri4Power

Sistemi a sbarre Ri4Power con interasse 185 mm fino a 2100 A

Interasse 185 mm, 3 poli, con protezione contro i contatti diretti. La configurazione modulare offre un'ampia versatilità grazie all'impiego di adattatori di connessione, adattatori per interruttori scatolati (CB), sezionatori portafusibili NH e...

Sistema modulare Ri4Power: soluzioni di contenimento, distribuzione di energia e raffreddamento per una configurazione ottimale dei quadri in bassa tensione.

I quadri in bassa tensione Rittal sono la soluzione ideale per i tuoi sistemi industriali e le infrastrutture edilizie, e garantiscono una distribuzione dell’energia affidabile ed efficiente. Per applicazioni fino a 6300 A, i nostri armadi realizzati con materiali di alta qualità offrono una protezione ottimale per i componenti elettronici al loro interno. Il sistema modulare consente di adattare il tuo sistema di distribuzione alle tue esigenze specifiche.

Cosa si intende per quadro elettrico in bassa tensione?

La funzione dei quadri elettrici in bassa tensione è quella di convertire e distribuire la corrente elettrica nella gamma di bassa tensione. È fondamentale adattare il sistema al fabbisogno energetico effettivo per evitare problemi operativi e garantire la piena disponibilità delle apparecchiature. Nella progettazione di un quadro elettrico in bassa tensione, quindi, è importante calcolare con precisione i requisiti a cui è sottoposto il sistema. Ma come si fa a selezionare e progettare i componenti per un quadro elettrico a bassa tensione?

Prodotti Rittal per i tuoi impianti elettrici in bassa tensione

Offriamo una vasta gamma di prodotti per quadri elettrici per garantire una distribuzione ottimale dell’energia. Ad esempio, il design frontale modulare consente di suddividere le aree funzionali all’interno dell’armadio con ante parziali per definire singole zone. I nostri sistemi a sbarre facilitano l’installazione interna nella parte superiore o posteriore, mentre i sistemi a sbarre e gli interruttori automatici in aria possono essere interconnessi tramite una tecnologia di collegamento adeguata. Troverai inoltre apparecchiature e accessori per la configurazione del vano interno, quali piastre di montaggio e staffe, pannelli laterali e molto altro ancora. In questo modo potrai garantire un approvvigionamento energetico ottimale alle tue zone funzionali.

Strumento di progettazione RiPower per quadri elettrici in bassa tensione

Il nostro strumento di progettazione RiPower semplifica la progettazione di quadri elettrici in bassa tensione. Lo strumento guida gli utenti attraverso il processo di progettazione con passaggi semplici, chiari e logici. Hanno facile accesso ai prezzi e sono in grado di configurare un sistema sulla base di uno schizzo o di specifiche tecniche. La progettazione del sistema può includere anche la verifica del progetto, le sbarre in rame, la distinta dei componenti e altri elementi. Utilizza subito il nostro strumento di progettazione gratuito RiPower!

Rittal: il tuo partner per i sistemi di distribuzione di energia in bassa tensione

Il nostro sistema modulare Ri4Power per la distribuzione di energia in bassa tensione nell’industria e nelle infrastrutture edilizie si adatta alle tue esigenze individuali grazie a una tecnologia in bassa tensione di facile utilizzo. Inoltre, questa soluzione di sistema è compatibile con gli interruttori automatici dei principali produttori. Lo strumento RiPower facilita la progettazione e contribuisce a semplificare l’intero processo. Scopri di più sui nostri sistemi e prodotti:

Saremo inoltre lieti di aiutarti a selezionare i prodotti adatti per il tuo quadro in bassa tensione

► Contatta subito Rittal!