- Codice prodotto:
- SV 9670.025
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Porta/e, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Lamiere di fondo: zincate
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Telaio dell'armadio con porta incernierata a destra, aperta a sinistra
Tetto
Parete posteriore
Lamiere di fondo in tre parti
Chiusura: doppio pettine 3 mm
4 golfari di sollevamento
Telaio di montaggio per interruttori-sezionatori con fusibili (case produttrici ABB SlimLine, Jean Müller SASIL)
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- Fino a IP 3X, in base ai pannelli scelti
- Dimensioni
- Larghezza: 1.000 mm
Altezza: 2.200 mm
Profondità: 600 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 133,5 kg
- Peso lordo
- 144,2 kg
- EAN
- 4028177814554
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
SV Armadio per interruttori-sezionatori , LxAxP: 1000x2200x600 mm, lamiera d'acciaio