Sistema di fissaggio per Flat-PLS

Codice prodotto: SV 9674152

Per installazione supporto sbarre.

Codice prodotto:
SV 9674152
Esecuzione
da installare sul retro al centro (185 mm)
Applicazioni tipiche
Per installazione supporto sbarre
Materiale
Acciaio inox
Numero dei poli
3 poli
185 mm
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
Flat-PLS 60
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
Confezione
2 pz.
Peso netto
2,116 kg
Peso lordo
2,315 kg
Codice tariffa doganale
73182900
EAN
4028177626539
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV -Sist. Fiss. Supporto Barre 4X60X10mm
Fogli di dati
General technical information