Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2021
- Codice prodotto:
- SV 9673404
- Descrizione prodotto
- L'angolare viene fissato al telaio TS, alla segregazione verticale o tra un profilato del telaio dell’armadio e una struttura di montaggio. Le pre-tranciature consentono il passaggio di canale per distribuzione cavi dei circuiti ausiliari del 60 x 10 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- For compartment depth
- 400 mm
- Lunghezza
- 352 mm
- Dimensioni
- Lunghezza: 352 mm
- Confezione
- 8 pz.
- Peso netto
- 2,24 kg
- Peso lordo
- 2,34 kg
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177707412
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Angolare Di Montaggio P=400 mm