Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2021
- Codice prodotto:
- SV 9673193
- Descrizione prodotto
- Per chiudere gli ingressi dei cavi.
- Materiale
- PVC, 3 mm
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 7004
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- For side panel module height
- 300 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,652 kg
- Peso lordo
- 0,655 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177684751
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Flangia Per Fr-Parete Laterale