Articolo fuori produzione dal: 31 gen 2020
- Codice prodotto:
- SV 9674.782
- Descrizione prodotto
- Kit telaio di supporto per l'alloggiamento in serie degli apparecchi (ad esempio interruttori modulari magnetotermici). Le guide DIN sono fissate ai pannelli laterali degli scomparti funzionali per segregazione interna mediante due angolari di montaggio. La copertura è fissata al supporto tramite viti a testa zigrinata. In combinazione con le segregazioni e le piastre di montaggio parziali è possibile separare la zona modulare dal resto del quadro secondo le Forme 2, 3 o 4.
- Materiale
- Telaio di supporto: lamiera d'acciaio, spessore 1,5 mm, zincata
Copertura: lamiera d'acciaio, verniciata, spessore 1,5 mm - Parti incluse nella fornitura
- Guide portanti
2 angolari di montaggio
1 copertura con feritoia
Materiale di fissaggio - Per altezza scomparto
- 300 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
- Numero di unità di suddivisione 17,5 mm
- 2 x 36
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,945 kg
- Peso lordo
- 5,205 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177543843
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Telai Di Supp. Mont. In Serie Appar.