- Codice prodotto:
- SV 9674.415
- Descrizione prodotto
- Supporti per il sistema sbarre all'interno dello scomparto interruttori-sezionatori.
- Materiale
- Poliestere termoindurente
- Parti incluse nella fornitura
- Angolari di fissaggio e viti
- Per sbarre di distribuzione
- Sbarre in rame piatto
- Per sbarre di distribuzione
- Larghezza: 50
Altezza: 10 mm - Numero dei poli
- 3 poli
- 4 poli
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,1 kg
- Peso lordo
- 1,124 kg
- Codice tariffa doganale
- 85469010
- EAN
- 4028177613447
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Busbar support, for busbar WH: 50x10 mm, (fuse-switch disconnector section)
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions