Articolo fuori produzione dal: 31 gen 2020
- Codice prodotto:
- SV 9675.242
- Esecuzione
- Per sbarre di distribuzione nello scomparto funzionale (indoor)
- Descrizione prodotto
- Predisposte per la connessione degli elementi del set di giunzione a T.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Lunghezza
- 1.950 mm
- Adatti per
- Adatta anche come sbarra verticale per combinazioni PE/PEN/N.
- Adatti per
- Altezza: = 2.200 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 15,74 kg
- Peso lordo
- 15,74 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 15,74
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177576018
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrizione prodotto
- SV R4P Sbarre Di Distr. Indoor Pls 1600