- Codice prodotto:
- SV 9675.882
- Applicazioni tipiche
- Per la giunzione dei sistemi a sbarre Flat-PLS orizzontali in corrispondenza del tetto e del fondo con sistemi a sbarre verticali Flat-PLS.
- For number of bars per conductor
- 4
4
2 - Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- Flat-PLS 60
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
Profondità: = 600 mm
= 800 mm - Per sbarre di distribuzione
- Larghezza: 40, 100, 80
Altezza: 10, 10 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,1 kg
- Peso lordo
- 3,2 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 2,77
- Codice tariffa doganale
- 74198090
- EAN
- 4028177626379
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613