Giunti angolari per Flat-PLS

Codice prodotto: SV 9675893

Per la giunzione dei sistemi a sbarre Flat-PLS orizzontali in corrispondenza del tetto e del fondo con sistemi a sbarre verticali Flat-PLS.

Codice prodotto:
SV 9675893
Applicazioni tipiche
Per la giunzione dei sistemi a sbarre Flat-PLS orizzontali in corrispondenza del tetto e del fondo con sistemi a sbarre verticali Flat-PLS.
For number of bars per conductor
4
3
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
Flat-PLS 100
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
Profondità: = 600 mm
= 800 mm
Per sbarre di distribuzione
Larghezza: 100, 80
Altezza: 10 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
6 kg
Peso lordo
6,4 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
5,46
Codice tariffa doganale
74198090
EAN
4028177626423
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Fogli di dati
General technical information