Guide portanti

Codice prodotto: SV 9676196

Da fissare al piano di montaggio esterno dell'armadio TS. Utilizzabile anche come guida di smistamento cavi.

Codice prodotto:
SV 9676196
Descrizione prodotto
Da fissare al piano di montaggio esterno dell'armadio TS. Utilizzabile anche come guida di amarro cavi.
Materiale
Lamiera d'acciaio, zincata
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Adatti per
Larghezza: = 600 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
1 kg
Peso lordo
1,177 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177574502
ETIM 9
EC000293
ECLASS 8.0
27141143
Descrizione prodotto
SV Guide Portanti Per Supporti A Pacc.
Fogli di dati
General technical information