Articolo fuori produzione dal: 31 gen 2020
- Codice prodotto:
- SV 9676198
- Descrizione prodotto
- Da fissare al piano di montaggio esterno dell'armadio TS. Utilizzabile anche come guida di amarro cavi.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, zincata
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1,5 kg
- Peso lordo
- 1,58 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177574519
- ETIM 9
- EC000293
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Descrizione prodotto
- SV Guide Portanti Per Supporti A Pacc.