Sbarre di distribuzione Maxi-PLS in rame elettrolitico per sistema Maxi-PLS 45

Codice prodotto: SV 9640291

Dimensioni: 45x45 mm, sezione sbarre: 1354 mm²

Codice prodotto:
SV 9640291
Descrizione prodotto
Per l'allestimento di sistemi di connessioni cavi.
Materiale
Rame elettrolitico
Sezione
1.354 mm²
Lunghezza
1.091 mm
Nota
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Adatti per
Larghezza: = 1.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
13,15 kg
Peso lordo
13,17 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
13,15
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177569447
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV Maxi-Pls Sbarre Aliment. 2000A 1091mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information