Sbarre di distribuzione Maxi-PLS in rame elettrolitico per sistema Maxi-PLS 60

Codice prodotto: SV 9650221

Dimensioni: 60x60 mm, sezione sbarre: 2323 mm²

Codice prodotto:
SV 9650221
Descrizione prodotto
Per l'allestimento di sistemi di connessioni cavi.
Materiale
Rame elettrolitico
Sezione
2.323 mm²
Lunghezza
599 mm
Nota
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Adatti per
Larghezza: = 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
12,38 kg
Peso lordo
12,38 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
12,38
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177569492
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV Maxi-Pls Sbarre Aliment.3200A 599mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information