- Codice prodotto:
- SV 9677485
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio dei sezionatori sottocarico per fusibili NH sui sistemi a sbarre con interasse 185 mm senza forare le barre.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, zincata
Rame elettrolitico (E-Cu), zincato
Poliammide
- Nota
- Utilizzabile solo su sistemi di distribuzione a sbarre serie interasse 185 mm con profilato di copertura
- Per dimensione
- 1 - 3
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 0,456 kg
- Peso lordo
- 0,503 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,151
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177806900
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descrizione prodotto
-
SV Terminale di contatto sezionatori NH Gr.1-3, 185 mm