Sistema di fissaggio per serie TS, VX SE

Codice prodotto: SV 9677540

Per il fissaggio dei sistemi di distribuzione a sbarre con interasse di 185 mm negli armadi TS/SE.

Codice prodotto:
SV 9677540
Descrizione prodotto
Per il fissaggio dei sistemi di distribuzione a sbarre con interasse di 185 mm negli armadi TS/SE.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
2 elementi di fissaggio (sinistra/destra)
2 chassis di montaggio
Materiale di fissaggio
Fissaggio del sistema (centrale)
Indicazioni per il montaggio
Per la regolazione variabile della profondità del sistema di distribuzione a sbarre nell'armadio di comando è inoltre necessario lo chassis TS 17 x 73 mm (per montaggio perimetrale sul livello esterno). La scelta viene effettuata conformemente alla profondità dell'armadio.
Adatto per larghezza
= 1.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
5,5 kg
Peso lordo
5,78 kg
Codice tariffa doganale
83024900
EAN
4028177705364
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Sistema di fissaggio per supporto sbarre SV 9677500, per TS, SE (Largh.: 1200 mm)
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
General technical information