RiLineX Board (base compatta con sbarre integrate)
Board completo di barre in rame. Lunghezza adattata alle diverse dimensioni dell'armadio. Protezione totale contro i contatti diretti fino a IP 2XB, espandibile a IP 4X. Fissaggio orizzontale, verticale e a tetto con passagio cavi integrato nella zona posteriore. Per tensioni fino a 1000 V AC e 1500 V DC. Elevata tenuta al corto circuito fino a 65 kA. Certificazioni IEC e UL.