RiLineX Board (base compatta con sbarre integrate)

Codice prodotto: RX 9360008

Board, base completa, 800 A, 905 mm per armadi larghi 1000 mm.

Codice prodotto:
RX 9360008
Vantaggi
Risparmio di tempo grazie alla digitalizzazione del prodotto
Riduzione dei tempi di montaggio grazie al board completo (preassemblato)
Adatto per applicazioni in corrente alternata fino a 1000 V AC e in corrente continua fino a 1500 V DC
Resistenza al cortocircuito certificata fino a max. 65 kA
Protezione contro i contatti fino a IP 2XB, aumentabile a IP 3X
Testato e certificato secondo IEC e UL
Facile espansione e montaggio in batteria degli scomparti
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Rame elettrolitico
Colore
RAL 35745
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Sbarre di distribuzione integrate
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 2XB
Norme
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Corrente nominale max.
800 A
Corrente nominale (UL)
800 A
Valori elettrici UL (SCCR)
65 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, Fusibile Classe L max. 1600 A, JDDZ/7
100 kA - 600 V, Interrruttore max. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 480 V, Interrruttore max. 800 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Interruttore max. 800 A, DIVQ/7
Interasse delle sbarre
60 mm
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp
12 kV
Tensione nominale
1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1.000 V AC
1.500 V DC
Rated impulse withstand current
143 kA
143 kA (UL)
Tenuta nominale alla corrente di breve durata / t
65 kA/500 ms
Categoria di sovratensione
4
Grado di inquinamento
3
Dimensione sbarre
30 mm x 10 mm
Numero dei poli
3 poli
Frequenza dell'armonica fondamentale
50...60 Hz
Umidità dell'aria (senza condensa)
10...90 %
Range temperatura di esercizio
-5 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-25 °C...75 °C
Dimensioni
Larghezza: 905 mm
Altezza: 246 mm
Profondità: 49 mm
Lunghezza: 905 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
11,5 kg
Peso lordo
12,032 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
7,224
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177997417
ETIM 9
EC001900
Descrizione prodotto
RX RiLineX Board 800 A, tripolare, incluse sbarre E-Cu 30x10 mm, interasse sbarre 60 mm, Largh: 905 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information