Striscia di copertura RiLineX per board completo e modulo base

Codice prodotto: RX 9365020

Strisce di copertura per il board RiLineX non utilizzato, per aumentare la protezione frontale dai contatti da IP 2XB a IP 3X.

Codice prodotto:
RX 9365020
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 35745
Adatto per nr. d'ord.
9360.004 - .088
9360.110 - .150
Dimensioni
Larghezza: 100 mm
Altezza: 60 mm
Confezione
10 pz.
Peso netto
0,19 kg
Peso lordo
0,19 kg
Codice tariffa doganale
39191019
ETIM 9
EC002270
Descrizione prodotto
RX Striscia di copertura per RiLineX Board e modulo base
Documentazione
Quick guide
Fogli di dati
General technical information