Modulo base RiLineX

Piattaforma modulare di sbarre di distribuzione con tecnologia Board (base con sbarre integrate e protezione). Configurabile individualmente. Modulo di base per l'integrazione di sbarre di distribuzione con dimensioni da 15x5 a 30x10 mm. Protezione totale contro i contatti diretti fino a IP 2XB, espandibile a IP 4X. Fissaggio orizzontale, verticale e a tetto con passagio cavi integrato nella zona posteriore. Per tensioni fino a 1000 V AC e 1500 V DC. Elevata tenuta al corto circuito fino a 65 kA. Certificazioni IEC e UL.