Giunti di accoppiamento RiLineX per sbarre di distribuzione

Codice prodotto: RX 9365013

Giunto di unione per set di unione, lungo

Codice prodotto:
RX 9365013
Materiale
Parte superiore: lamiera d'acciaio, zincata
Piastra di contatto: rame elettrolitico, stagnato
Dimensioni
Lunghezza: 130 mm
Per sbarre di distribuzione
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Confezione
3 pz.
Peso netto
1,5 kg
Peso lordo
1,593 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,99
Codice tariffa doganale
73269098
ETIM 9
EC002622
Descrizione prodotto
RX Giunto di unione per E-Cu 15x5-30x10 mm, L: 130 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information