- Codice prodotto:
- RX 9360.503
- Esecuzione
- Easy Fix
- Vantaggi
- Direct mounting of moulded-case circuit-breakers (MCCBs) on the board
- Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
- Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
- Materiale
- Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
- Colore
- RAL 9005
RAL 35745
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 2XB
- Corrente nominale max.
- 160 A
- Corrente nominale (UL)
- 125 A
- Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp
- 12 kV
- Tensione nominale
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1.000 V
- Categoria di sovratensione
- 4
- Grado di inquinamento
- 3
- Numero dei poli
- 3 poli
- Connessione cavi
- superiore
- Connessione elettrica
- Morsetto a mantello
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- RiLineX
- RiLine60
- Frequenza dell'armonica fondamentale
- 50...60 Hz
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 10...90 %
- Per sbarre di distribuzione
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Range temperatura di esercizio
- -25 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...75 °C
- Dimensioni
- Larghezza: 81 mm
Altezza: 252 mm
Profondità: 63 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Descrizione prodotto
-
RX CB component adaptor 160 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the top, W: 81 mm