Adattatore RiLineX per dispositivi di protezione

Codice prodotto: RX 9360525

Adattatore per dispositivi di protezione RiLineX (3 poli, max. 400 A) per sistemi a sbarre da 60 mm. La larghezza del componente è di 140 mm. Grazie al sistema Easy-Fix, l'installazione dell'adattatore e quella dell'interruttore possono essere eseguite separatamente e in modo indipendente. Questo sistema di montaggio è compatibile con tutti i principali produttori. L'adattatore ha un sistema di fissaggio a scatto senza l'uso di utensili, con regolazione semi-automatica dello spessore della sbarra compresa tra 5 e 10 mm. L'uscita dei cavi può essere facilmente riconfigurata in base alle esigenze, passando da posizione inferiore a superiore e viceversa.

Codice prodotto:
RX 9360525
Esecuzione
Easy Fix
Vantaggi
Montaggio diretto di interruttori scatolati MCCB sul board
Montaggio a scatto fino a 250 A con regolazione semplice per sbarre di spessore 5/10 mm
Preassemblaggio rapido e semplice a banco degli interruttori scatolati
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 9005
RAL 35745
Parti incluse nella fornitura
Incluse 3 coperture per morsetti
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 2XB
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp
12 kV
Tensione nominale
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1.000 V
Categoria di sovratensione
4
Grado di inquinamento
3
Numero dei poli
3 poli
Connessione cavi
sup/inf
Connessione elettrica
Vite M10
Per produttori (tipo)
ABB (S5 400, S5, T5, XT5, FG400, FG630)
Chint (NM8N-400, NM8N-630, NXM-400S, NXM-630S, NXMS-400, NXMS-630)
Eaton (NZM3)
Fuji Electric (BW400_-3)
Hager (X630)
Hyundai Electric (400AF, 400, 630AF)
LS Electric (400AF, TS400, TS630)
Mitsubishi (NF400-SW, NF630-SW)
OEZ (BH630)
Rockwell (140G-K0F3-D40, 140G-M0F3-D63)
Schneider (NSX400, NSX630)
Schrack (MC3)
Siemens (3VA23, 3VA24)
Terasaki (S400, E630, S630)
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
RiLineX
RiLine60
Frequenza dell'armonica fondamentale
50...60 Hz
Umidità dell'aria (senza condensa)
10...90 %
Per sbarre di distribuzione
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Range temperatura di esercizio
-25 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-25 °C...75 °C
Dimensioni
Larghezza: 145 mm
Altezza: 325 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
4 kg
Peso lordo
4,298 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
1,652
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177997127
ETIM 9
EC001531
Descrizione prodotto
RX Adattatore per dispositivi di protezione 400 A, 3 poli, versione: Easy Fix, L: 140 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Safety instructions
Selection guide
Fogli di dati
General technical information