Adattatore RiLineX per dispositivi di protezione

Codice prodotto: RX 9360613

Adattatore per dispositivi di protezione RiLineX (3 poli, max. 250 A) per sistemi a sbarre da 60 mm. La larghezza del componente è di 105 mm. La versione Universal Fix con dadi scorrevoli offre la massima flessibilità per il montaggio dell'interruttore. L'adattatore ha un sistema di fissaggio a scatto senza l'uso di utensili, con regolazione semi-automatica dello spessore della sbarra compresa tra 5 e 10 mm. Versione con uscita cavi verso l'alto.

Codice prodotto:
RX 9360613
Esecuzione
universale
Vantaggi
Montaggio diretto di interruttori scatolati MCCB sul board
Montaggio a scatto fino a 250 A con regolazione semplice per sbarre di spessore 5/10 mm
Preassemblaggio rapido e semplice a banco degli interruttori scatolati
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 9005
RAL 35745
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 2XB
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp
12 kV
Tensione nominale
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1.000 V
Categoria di sovratensione
4
Grado di inquinamento
3
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
15 x 6 mm
Numero dei poli
3 poli
Connessione cavi
superiore
Connessione elettrica
Vite M8
Per produttori (tipo)
Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
RiLineX
RiLine60
Frequenza dell'armonica fondamentale
50...60 Hz
Umidità dell'aria (senza condensa)
10...90 %
Per sbarre di distribuzione
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Range temperatura di esercizio
-25 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-25 °C...75 °C
Dimensioni
Larghezza: 108,7 mm
Altezza: 251,4 mm
Profondità: 62,8 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,47 kg
Peso lordo
1,473 kg
Codice tariffa doganale
39269097
Descrizione prodotto
RX Adattatore per dispositivi di protezione 250 A, 3 poli, versione: Universal Fix, uscita cavi verso l'alto, L: 105 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Safety instructions
Selection guide
Fogli di dati
General technical information