- Codice prodotto:
- SV 9320.070
- Descrizione prodotto
- Per la compensazione della distribuzione termica nel punto di giunzione delle sbarre PLS.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Indicazioni per il montaggio
- Per il montaggio di un giunto di dilatazione sono necessari due elementi di giunzione.
- Nota
- Con un aumento della temperatura di 30 K si crea una dilatazione in lunghezza delle sbarre pari a ca. 0,5 mm/m. Si consiglia pertanto, per i sistemi sbarre con lunghezze > 3600 mm, l'impiego di un giunto di dilatazione per la compensazione termica.
- Per sbarre di distribuzione
- PLS 1600
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 1,8 kg
- Peso lordo
- 1,937 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,62
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177162372
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Descrizione prodotto
-
SV Giunto Dilataz.Pls 1600A