Supporti per sbarre per sbarre in rame piatte

Codice prodotto: SV 9340.004

Per sbarre in rame piatte fino a 800 A.

Codice prodotto:
SV 9340.004
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Tensione nominale di esercizio
1000 V, 3~
Valori elettrici UL (SCCR)
22 kA - 600 V, supporto sbarre 500 mm, sbarre 15 x 5 - 25 x 10 mm
25 kA - 600 V, distanza tra i supporti 500 mm, sbarre 30 x 5/10 mm
30 kA - 600 V, supporto sbarre 250 mm, sbarre 15 x 5 - 25 x 10 mm
65 kA - 600 V, distanza supporti 250 mm, sbarre 15 x 5 - 25 x 10 mm, Fusibile Class L max. 800 A, JDDZ/7
Informazioni sul nr. d'ord.
Quando si utilizzano sbarre da 12x5/10 mm, deve essere utilizzato anche il distanziale 9340.090
Per le applicazioni UL è necessario l'uso dei profilati base
Approvazione UL valida solo in combinazione con applicazioni AC
Numero dei poli
4 poli
Con fissaggio interno
Interasse delle sbarre
60 mm
Per sbarre di distribuzione
12 x 5 - 30 x 10 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
0,84 kg
Peso lordo
0,915 kg
Codice tariffa doganale
85469010
EAN
4028177536715
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrizione prodotto
SV Riline60 Supporto Sbarre
Approvazioni
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information
Short-circuit resistance diagram