Distanziale per supporti per sbarre RiLine (sistema a sbarre piatte)

Codice prodotto: SV 9340.090

Per supporti per sbarre in rame piatto. Per l'adattamento di sbarre di dimensioni 12 x 5 e 12 x 10 mm.

Codice prodotto:
SV 9340.090
Descrizione prodotto
Per l'adattamento di sbarre di dimensioni 12 x 5 e 12 x 10 mm.
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Adatto per nr. d'ord.
9340.000
9340.004
9340.010
9340.030
Confezione
12 pz.
Peso netto
0,024 kg
Peso lordo
0,021 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177551916
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Distanziali 12X5/10mm
Approvazioni
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
General technical information