- Codice prodotto:
- SV 9341.120
- Descrizione prodotto
- Per isolare la parte posteriore de sistemi a sbarre.
- Materiale
- PVC duro, sagomato a caldo
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Nota
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Numero dei poli
- 3 poli
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- PLS 800, tripolare
- Dimensioni
- Lunghezza: 900 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 2,018 kg
- Peso lordo
- 2,28 kg
- Codice tariffa doganale
- 85472000
- EAN
- 4028177502819
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descrizione prodotto
-
RiLine60 Profilo Base (Pls800)