Profilato base per sistemi a sbarre RiLine

Codice prodotto: SV 9342.110

Protezione posteriore dai contatti accidentali di un sistema a sbarre.

Codice prodotto:
SV 9342.110
Descrizione prodotto
Per isolare la parte posteriore de sistemi a sbarre.
Materiale
PVC duro, sagomato a caldo
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Per numero di poli
3
Nota
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
PLS 1600, tripolare
Dimensioni
Lunghezza: 700 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
1,658 kg
Peso lordo
1,878 kg
Codice tariffa doganale
85472000
EAN
4028177503533
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descrizione prodotto
RiLine60 Profilo Base(Pls1600)
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information