Adattatori di connessione - set complementare per configurazione quadripolare

Codice prodotto: SV 9342.324

Modulo aggiuntivo unipolare per l'integrazione dell'adattatore di connessione tripolare (SV 9342.310/9342.320) per configurazioni quadripolari.

Codice prodotto:
SV 9342.324
Descrizione prodotto
Modulo unipolare per rendere l'adattatore di connessione tripolare idoneo alle configurazioni quadripolari.
Materiale
Copertura: ABS
Chassis: poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Corrente nominale max.
1.600 A
Tensione nominale di esercizio
690 V, 1~
Valori elettrici UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Interruttore max. 1200 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Fusibile Class L max. 1600 A, JDDZ/7
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Nota
I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Approvazione UL valida solo in combinazione con applicazioni AC
Numero dei poli
1 polo
Adatto per nr. d'ord.
9342.320
Dimensioni
Larghezza: 85 mm
Altezza: 270 mm
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 5, 10 mm
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame con spessore 5 mm (L x A)
65 x 27 mm
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
65 x 22 mm
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame con spessore 10 mm (L x A)
65 x 22 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,199 kg
Peso lordo
1,271 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,136
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177536876
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrizione prodotto
SV Adattatore Di Connessione
Approvazioni
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information
Short-circuit resistance diagram