Adattatori OM con morsetti a molla

Codice prodotto: SV 9340.560

Codice prodotto:
SV 9340.560
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
Chassis: RAL 7035
Corrente nominale max.
32 A
Tensione nominale di esercizio
690 V, 3~
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Tipo di braccio portante
Support frame, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Numero dei poli
3 poli
Supporto telaio portante
Dimensioni
Larghezza: 45 mm
Altezza: 272 mm
Connessione di conduttori
1,5 ‐ 6 mm²
Guide numero/altezza
2 / 10 mm
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 5, 10 mm
Telaio portante (L x A)
45 mm x 237 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,28 kg
Peso lordo
0,293 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,027
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177664234
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrizione prodotto
SV Adattatore Om 32A 1,5-6mm 2 45X237mm
Approvazioni
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information