Adattatori OM con morsetti a molla

Codice prodotto: SV 9340.660

Codice prodotto:
SV 9340.660
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
Chassis: RAL 7035
Corrente nominale max.
32 A
Tensione nominale di esercizio
690 V, 3~
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Tipo di braccio portante
Telaio di supporto, 1 x TS 55D
Numero dei poli
3 poli
Dimensioni
Larghezza: 55 mm
Altezza: 208 mm
Connessione di conduttori
1,5 ‐ 6 mm²
Guide numero/altezza
1 / 10 mm
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 5, 10 mm
Telaio portante (L x A)
55 mm x 170 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,29 kg
Peso lordo
0,315 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,027
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177502680
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrizione prodotto
OM Adattat.32A 690V 1.5-6mmq
Approvazioni
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information