- Codice prodotto:
- SV 9340.930
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- Chassis: RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Connettore con possibilità di connessione per 3 contatti principali (1,5 - 4 mm²)
- Corrente nominale max.
- 25 A
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V, 3~
- Per sistemi sbarre con interasse
- 60 mm
- Tipo di braccio portante
- TS 55D
- TS 55D-V
- Numero dei poli
- 3 poli
- Connector outlet
- Connettore con possibilità di connessione per 3 contatti principali (1,5 - 4 mm²)
- Dimensioni
- Larghezza: 55 mm
Altezza: 208 mm
- Connessione di conduttori
- 1,5 ‐ 4 mm²
- Guide numero/altezza
- 2 / 10 mm
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 5, 10 mm
- Telaio portante (L x A)
- 55 mm x 170 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,3 kg
- Peso lordo
- 0,332 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,025
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177555471
- ETIM 9
- EC001531
- ETIM 8
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrizione prodotto
-
SV Adattatore Om Premontato 25A,690V,