Guide portanti 35 x 10 mm per supporti/adattatori OM

Codice prodotto: SV 9342.850

Da fissare allo chassis di adattamento o al telaio portante.

Codice prodotto:
SV 9342.850
Esecuzione
TS 45C
Descrizione prodotto
Per il fissaggio allo chassis dell'adattatore e al telaio portante.
Materiale
Poliammide
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Viti di fissaggio
Anti-slip guard for motor circuit-breaker
Tipo di braccio portante
TS 45C
Nota
Con certificazione UL in combinazione con i supporti e gli adattatori OM
Guida TS xxD-V idonea solo per montaggio su telaio portante indipendentemente dal reticolo di fissaggio
Dimensioni
Larghezza: 45 mm
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,04 kg
Peso lordo
0,044 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177503908
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Descrizione prodotto
Guida Din Tipo Ts45C 35X10mm
Fogli di dati
General technical information