Supporti OM senza contatti

Codice prodotto: SV 9340.300

Per il montaggio dei dispositivi di protezione con alimentazione esterna.

Codice prodotto:
SV 9340.300
Descrizione prodotto
Per il montaggio dei dispositivi di protezione con alimentatore esterno.
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
Chassis: RAL 7035
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Tipo di braccio portante
without support frame, 2 x TS 45D
Numero dei poli
3 poli
Dimensioni
Larghezza: 45 mm
Altezza: 208 mm
Guide numero/altezza
2 / 10 mm
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 5, 10 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,153 kg
Peso lordo
0,202 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177673816
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrizione prodotto
SV Om Supporto 45X208 mm
Approvazioni
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information