Cavi doppi per adattatori OM con morsetti a molla 2,5 – 16 mm²

Codice prodotto: SV 9340.830

Cavi spellati ed elettroisolati per il cablaggio di max. due apparecchi per singolo adattatore.

Codice prodotto:
SV 9340.830
Descrizione prodotto
Cavi spellati ed elettroisolati per il cablaggio di max. due apparecchi per singolo adattatore.
Materiale
PVC isolante
Resistente al calore fino a 105 °C
Su entrambe le terminazioni, fili isolanti e saldati ad ultrasuoni
AWG
AWG|14 = 2,08|mm² ≙ 2,5|mm²
Nota
AWG = American Wire Gauges
Dimensioni
Lunghezza: 140 mm, 250 mm
Confezione
6 pz.
Peso netto
0,18 kg
Peso lordo
0,248 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,02
Codice tariffa doganale
85444290
EAN
4028177673861
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Cavi Awg 8
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information