- Codice prodotto:
- SV 9342.510
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Copertura dei morsetti
Inserti scorrevoli
- Connessione elettrica
- Morsetto a mantello
- Corrente nominale max.
- 160 A
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V, 3~
- Connessione cavi
- inferiore
- Per sistemi sbarre con interasse
- 60 mm
- Nota
- Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore
- I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
- Numero dei poli
- 3 poli
- Dimensioni
- Larghezza: 90 mm
Altezza: 215 mm
- Connessione di conduttori
- 35 ‐ 120 mm²
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 5, 10 mm
- Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
- 18,5 x 15,5 mm
- Per produttori (tipo)
- ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2)
- Allen Bradley (140-CMN)
- Eaton (NZM1, BZM B1)
- GE (FD160)
- Legrand (DPX 125, DPX 160)
- OEZ (BC160N)
- Schneider Electric (NS80, NSC100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11)
- Terasaki (E125, S125)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,778 kg
- Peso lordo
- 0,82 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,202
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177503786
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrizione prodotto
-
AD Attat.Compon.Cb 160A 690V