Adattatori per dispositivi di protezione tripolare

Codice prodotto: SV 9345.710

Adattatori per dispositivi di protezione per montaggio semplificato ed universale di interruttori automatici.

Codice prodotto:
SV 9345.710
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Cavi di collegamento
Inserti scorrevoli
Corrente nominale max.
630 A
Tensione nominale di esercizio
690 V, 3~
Valori elettrici UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Interruttore max. 600 A, DIVQ/7
Connessione cavi
inferiore
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Nota
Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore
I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Numero dei poli
3 poli
Informazioni sul nr. d'ord.
Se si utilizza il dispositivo di protezione Siemens VL630 è necessario il connettore a innesto 9342.720
Dimensioni
Larghezza: 140 mm
Altezza: 345 mm
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 5, 10 mm
Per produttori (tipo)
ABB (S5, T5, T5 UL)
Allen Bradley (140U-L)
Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)
GE (FG630)
Legrand (DPX 630)
Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)
OEZ (BH630N, BH630S)
Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)
Schrack (MC3)
Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64)
Terasaki (E630, S630)
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,65 kg
Peso lordo
3,8 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
2,44
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177680012
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrizione prodotto
SV Adattatore Per Dispositivi Prot Cb
Approvazioni
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information
Short-circuit resistance diagram